Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Método de sellado de cables :
Mastique
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Longitud de conexión (mm):
500
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta de aluminio
Características de la configuración
-
Número de cables de derivacióm (máx.) :
5
-
Número de conductores :
4 – 5
-
Número de cables principales (máx.) :
5
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
-
Material aislante :
XLPE/EPR
Otro
-
Uso de producto :
Accesorio de unión de cables
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cardbox
-
Cantidad por empaque :
1
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
JB/T 7830-2006
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 3
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
12 – 28 mm [ .472 – 1.102 in ]
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
Cinta de acero