Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Proporciona un excelente rendimiento eléctrico y una larga vida útil con tubos de aislamiento de grosor de pared mediano con termorretracción MWJS.

Nuestros empalmes termorretráctiles Raychem APKJ están diseñados para cables solares aislantes no blindados, desde un solo núcleo hasta 5 núcleos, de hasta 3 kV. Con tres tamaños que cubren una amplia gama de diámetro exterior (DE) de aislamiento de cables de 12 mm a 63 mm, estos tubos altamente retráctiles proporcionan un excelente rendimiento de sellado. El uso de masilla S1061 de alto rendimiento de sellado garantiza una protección fiable de las conexiones de los cables solares.

Instala fácilmente nuestras juntas Raychem APKJ sobre el terreno con un soplete de gas o aire caliente. APKJ cuenta con tubos de aislamiento de grosor de pared mediano con termorretracción (MWJS) de alto rendimiento con una clasificación de temperatura continua de hasta 105 °C (221 °F), lo que garantiza un rendimiento mecánico y eléctrico excepcional.

Las juntas Raychem APKJ se prueban de acuerdo con JB/T 7830-2006, lo que garantiza décadas de vida útil

barra naranja

Características principales

  • Selección simplificada del tipo de producto
  • Excelente rendimiento eléctrico y mecánico en campo
  • Temperatura de funcionamiento continuo de hasta 105 °C (221 °F) 
  • Alta relación de contracción, que cubre una amplia gama de aplicaciones, desde el diámetro exterior (DE) del aislamiento del cable de 12 mm a 63 mm
barra naranja
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: Ofrecemos 3 tamaños para cubrir toda la gama de diámetros de cable de tamaño normal.

Respuesta: Nuestros empalmes termorretráctiles Raychem APKJ se pueden utilizar para diámetros exteriores de cables solares de 12 mm a 63 mm.

 

Pregunta: ¿Cuántos tamaños de empalmes termorretráctiles Raychem APKJ están disponibles?

Respuesta: Ofrecemos 3 tamaños para cubrir toda la gama de diámetros de cable de tamaño normal.

 

Pregunta: ¿Para cuántos núcleos de cable se pueden utilizar los empalmes termorretráctiles Raychem APKJ 1.8/3 kV?

Respuesta: Nuestros empalmes termorretráctiles Raychem APKJ 1.8/3 kV son adecuados para 1 a 5 conductores de cables normales.

 

Pregunta: ¿Se requieren herramientas especiales para instalar los empalmes termorretráctiles Raychem APKJ?

Respuesta: No, se instalan fácilmente con aire caliente o un soplete.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Recubrimiento adhesivo  Sin

  • Sistema de materiales  Poliolefina reticulada

  • Vida útil  Ilimitado

  • Método de sellado de cables  Mastique

  • Longitud de conexión (mm) 500

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta de aluminio

Características de la configuración

  • Número de cables de derivacióm (máx.)  5

  • Número de conductores  4 – 5

  • Número de cables principales (máx.)  5

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 3

Características del cuerpo

  • Color del producto  Rojo

  • Material aislante  XLPE/EPR

Características de la carcasa

  • Material de blindaje  Cinta de acero

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 30 – 63, 12 – 28, 20 – 35

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) 1.181 – 2.48, .787 – 1.378, .472 – 1.102

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  JB/T 7830-2006

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cardbox

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Uso de producto  Accesorio de unión de cables

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-APKJ

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos