Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminal de tornillo
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor de paro de emergencia
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de accionador :
Accionador superior
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel :
22.3 mm [ 0.88 in ]
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Con
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
Táctil y auditivo
-
Función operativa :
Mantenido
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
120
Características del cuerpo
-
Fuerza del accionador :
4079 g [ 144 oz ]
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material de accionador :
Poliamida
-
Método de sellado :
Junta tórica de caucho
-
Material de caja :
Poliamida
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
M22 x 1
-
Color del accionador :
Rojo
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Fijación mecánica
-
Método de fijación :
Atornillado
Dimensiones
-
Longitud de accionador :
33 mm [ 1.3 in ]
-
Diámetro de buje :
22 mm [ .87 in ]
-
Longitud del buje :
45.7 mm [ 1.8 in ]
Operación/aplicación
-
Recorrido total del accionador :
8 mm [ .3 in ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
A granel