Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Modificación :
M8
-
Requisito para el material adhesivo :
Capa adhesiva previa
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Agua, Fluido de transmisión automática, Aceite lubricante, Refrigerante del motor, Líquido de frenos, Fluido de dirección asistida, Combustible diésel, Limpiador de motores
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la pulverización y la humedad, Protección contra salpicaduras, Protección limitada contra la inmersión
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
10.9 mm [ .43 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
10.85 mm [ .427 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
2.41 mm [ .095 in ]
-
Grosor de pared :
Pesado
-
Longitud del producto :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
2.16 mm [ .085 in ]
Características del cuerpo
-
Tipo de sellador :
Antifundente
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Tipo de revestimiento :
Adhesivo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
4:1
Marcado de identificación
Estándares de la industria
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Daño mecánico, Protección contra la tensión, Fluidos, Abrasión
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme