Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a dispositivo
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .196 in ]
-
Material de la carcasa :
PA
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
Neutro
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Sin
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
125, 80, 105, 100, 90, 85, 75, 70, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
248, 221, 158, 167, 230, 176, 194, 185, 212, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 125 °C [ -22 – 257 °F ]
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
24
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
-
Requiere mantenimiento :
Sí
Dimensiones
-
Altura del conector :
36.9 mm [ 1.453 in ]
-
Longitud del producto :
23.4 mm [ .921 in ]
-
Ancho de producto :
22 mm [ .866 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa