Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos :
1 tipo C, SPDT-CO
Características eléctricas
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Resistencia de bobina (Ω):
12100
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1000 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
277
-
Corriente de bobina (A):
.009
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
1500
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1500
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
20
-
Corriente continua límite de contacto (A):
20
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
20
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
20
-
Corriente nominal de contacto (A):
20
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
110
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
277
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
1
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
2500
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Peso del producto :
26 g [ .918 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto :
20.4 mm [ .803 in ]
-
Longitud del producto :
32.51 mm [ 1.28 in ]
-
Ancho de producto :
27.43 mm [ 1.08 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
6.36 mm [ .25 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
3.18 mm [ .125 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Haz
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.8 – 1
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
30 – 35
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
25 – 30