Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
62
-
Número de filas :
3, 4
-
Posición de cavidad ciega :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
36
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color del producto :
Azul
-
Conector y código de polarización :
C
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
1.5K, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.6, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.063, .11
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
40
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF20
-
Distancia entre pines (mm):
4, 5
-
Distancia entre pines (in):
.157, .196
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.4 – 2.16, 2.2 – 3
-
Distancia entre filas (mm):
4, 5.5
-
Distancia entre filas (in):
.157, .216
-
Longitud del producto :
124.8 mm [ 4.91 in ]
-
Ancho de producto :
47.1 mm [ 1.85 in ]
-
Altura del conector :
46 mm [ 1.81 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
-
Grado de protección :
IP67, IP69K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
22
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí