Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
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
Azul
-
Conector y código de polarización :
C1
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
4.8mm
-
Ancho de terminal tab :
5.8 mm [ .189 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
-
Distancia entre pines :
7.6 mm [ .299 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
39.5 mm [ 1.55 in ]
-
Longitud del producto :
28.1 mm [ 1.11 in ]
-
Distancia entre filas :
1 mm [ .039 in ]
-
Ancho de producto :
22.9 mm [ .9 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No