Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD629.1-S2
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conexión de operación sin carga :
Bota aislante recta
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de buje :
400 A, 630A
-
Blindado :
Sin pantalla
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
35 – 300