Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.1
Dimensiones
-
Longitud del producto :
24.2 mm [ .953 in ]
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador de placa a placa
-
Género del lado A :
Conector macho
-
Género del lado B :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Vertical
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
50
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Datos de alta velocidad
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme