Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Método de sellado de cables :
Mastique
-
Técnica de instalación :
Tipo de mango de plástico
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Mangas
-
Método de cierre :
Continuo
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
.6/1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm):
12
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
50 – 120
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
120
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
50
-
Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm):
23
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Ácidos húmicos, Agua
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 130
Operación/aplicación
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Estabilizado por UV :
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Uso de producto :
De exterior, aéreo y enterrado de manera directa