Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
Conectores DIN 1.6/5.6
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Compatible con el tipo de cable RF :
02Y (St) CY .45/2.0
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
10.8 mm [ .425 in ]
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
A presión, Tornillo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Sin
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Ángulo recto
-
Material del cuerpo :
Cobre de berilio
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Otro
-
Material dieléctrico :
Polieteretercetona (PEEK), PC
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones