Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevadores electromecánicos
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Rectificado con diodo
-
Número de polos de contacto :
6
-
Disposición de contactos :
5A (NO) + 1B (NC)
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
2.4
-
Resistencia de bobina (Ω):
368
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
250
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
8
-
Corriente continua límite de contacto (A):
8
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
8
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
8
-
Corriente nominal de contacto (A):
8
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
24
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
1.2
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
3000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
90 g [ 3.175 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Conector
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Conector
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto :
66.5 mm [ 2.61 in ]
-
Longitud del producto :
87 mm [ 2.28 in ]
-
Ancho de producto :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
5.5 mm [ .217 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 50 °C [ -13 – 122 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
50 °C [ 122 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CA y CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
-25 – 50
-
Clase de corriente de contacto (A):
5 – 10
-
Clase de potencia nominal de bobina :
1 – 1.5 W [ 2 – 3 VA ]
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
60 – 70
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
>60
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
40 – 50