Grosor del sustrato COB (mm):
1
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Compatible con ópticas, Inspirado en Zhaga
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Bridgelux V22, Citizen CLL040, Citizen CLL042, Citizen CLU 044, Citizen CLU 046, Citizen CLU048-1212C4, Citizen CLU730, Citizen CLU731, Cree CMT 2890, Edison Opto 2PHM40X, LG Innotek LEMWM28C80HZxxxx, LG Innotek LEMWM28C80LZxxxx, Lumileds 1216, Lumileds LUXEON CoB 1211, Luminus CGM-22 GEN 4, Luminus CHM 22, Luminus CHM-14-XH20, Luminus CLM-22 GEN 4, Luminus CXM-22 GEN 3/GEN 4, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Panasonic DMS 120, Panasonic DMS 150, Panasonic DSM12CC40G, Samsung LC040D, Samsung LC060D, Samsung LC080D, Seoul SAWx22AAA, Seoul SDW05FIC, Seoul SDW85FIC, Seoul ZC40
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia