Grosor del sustrato COB (mm):
1
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Compatible con ópticas, Inspirado en Zhaga
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Citizen CLL030, Citizen CLL032, Citizen CLU 034, Citizen CLU 036, Citizen CLU038, Citizen CLU720, Citizen CLU721, Cree CMT 1922, Cree CMT 1925, Cree CMT 1930, Edison Opto HE CR Serie 180, Edison Opto HE CR Serie 190, Edison Opto HM CR Serie 180, Edison Opto HM CR Serie 190, Lextar PB16H, Lextar PB16U, Lextar PB19H, Lextar PB19U, Lextar PB26H, Lextar PB26U, Luminus CHM 14, Luminus CHM-14-AC00, Luminus CHM-14-AC10, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-11-AC00, Luminus CXM-11-XH00
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia