Grosor del sustrato COB (mm):
1
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Compatible con ópticas, Inspirado en Zhaga
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Everlight EAHP Serie 2024, Lumileds 1204, Lumileds 1204 GEN 3, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205 GEN 3, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds 1208 GEN 3, Phillips FORTIMO LED SLM C PW G6 2024, Sharp Mega Tuneable blanco GW6TGBJC50C, Sharp Mega Zenigata GW5DGC**M04, Tridonic SLE-G6-SNC
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia