Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta de protección contra la tensión
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Termoplástico
Dimensiones
-
Altura de producto :
14.76 mm [ .581 in ]
-
Longitud del producto :
37.85 mm [ 1.49 in ]
-
Ancho de producto :
6.1 mm [ .24 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja y cartón