Número de conductores :
9
-
Número de posiciones :
9
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
200
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento de cable de acoplamiento :
Poliéster
Características del contacto
-
Disposición de pines (izquierda) :
A
-
Disposición de pines (derecho) :
A
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .078 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (mm²):
.14
-
Longitud del producto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal