Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera con tornillo
Características de la configuración
-
Número de circuitos :
12
-
Número de posiciones :
12
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Níquel
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
70
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Tornillo de correa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
16 mm [ .63 in ]
Dimensiones
-
Espacio entre productos :
209.55 mm [ 8.25 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 8
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-1