Receptáculo
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
11
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
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
PBT GF
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector (in):
2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal