Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Muesca de puesta a tierra
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
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
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
24
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Color del producto :
Negro
-
Material de la protección :
Metal fundido a presión
-
Material de recubrimiento de la protección :
Níquel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Longitud de pin (in):
.157
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Grosor del pin rectangular :
.25 mm [ .01 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.5 mm [ .019 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orificios de montaje
-
Retención de la conexión :
Con
-
Diámetro del orificio de montaje (in):
.126
-
Material del sistema de montaje :
Termoplástico
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillos de cierre
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel y en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Distancia entre filas :
4.3 mm [ .169 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
60