Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor, Cable redondo revestido
-
Número de posiciones :
64
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Acero al carbono
-
Material de la tapa :
Compuesto moldeado de ABS
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de recubrimiento de la protección :
Níquel
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
90°
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Paladio y níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5, 1
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillos de cierre
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Óxido de polifenileno
-
Distancia entre pines :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.029 – .045
-
Calibre del alambre sólido (mm²):
.13 – .32
-
Calibre del alambre sólido (AWG):
26 – 24
-
Calibre del cable trenzado (mm²):
.33
-
Calibre del cable trenzado (AWG):
24
-
Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable :
11.43 – 13.97 mm [ .45 – .55 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa