Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector :
2
-
Sellable :
No
-
Configuración de material de carcasa :
Estuche metálico completo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño sobre cobre
-
Material de la protección :
Acero
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño sobre cobre
-
Material de inserto :
Nailon con fibra de vidrio
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
-
Opciones de contacto :
Pedir por separado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador deslizante
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Material de la carcasa :
Acero al carbono
-
Distancia entre pines :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
4.83 – 8.38
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Juego
-
Cantidad por empaque :
1