Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Número de polos de contacto :
2
-
Disposición de contactos :
2 tipo A, DPST-NO
Características eléctricas
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Resistencia de bobina (Ω):
86
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
500 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
600
-
Corriente de bobina (A):
.14
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
1500
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1500
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
50
-
Corriente continua límite de contacto (A):
50
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
50
-
Corriente nominal de contacto (A):
50
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
277
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
1.7
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
86
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto :
30.73 mm [ 1.21 in ]
-
Longitud del producto :
52.32 mm [ 2.05 in ]
-
Ancho de producto :
34.54 mm [ 1.36 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .31 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .31 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia a los choques :
100 G, 11 m/s
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja, Haz
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
0 – 3, 0 – 50
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
0 – 1.7