Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de secciones :
1
-
Número de posiciones de señal :
32
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
C
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab :
.4 mm [ .016 in ]
-
Ancho de terminal tab :
.5 mm [ .02 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
Dimensiones
-
Longitud del conector :
38.05 mm [ 1.49 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
22.95 mm [ .904 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Ancho del conector :
25.3 mm [ .996 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por reflujo
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
Otro
-
Número de interfaz :
114-20160