Lugar de acoplamiento de contactos :
Doble lado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Dimensiones
-
Altura del conector :
12.57 mm [ .495 in ]
-
Ancho del conector :
26.23 mm [ 1.033 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.15 mm [ .085 in ]
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
50
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones