Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 tipo X, SPST-NO DM
-
Número de polos :
1
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar :
1 forma A, de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
1000
-
Resistencia de bobina (Ω):
72
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
32
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
1000
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Sellado
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar :
Cable suspendido
-
Tipo de conexión de terminal de red :
1/4-20 UNC-2B
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Conector aéreo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
-
Par (principal) (in-lbs):
45 - 55
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Logitud de alambre para bobina :
381 mm [ 15 in ]
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento :
CC