Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
1.25 – 1.8
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
750 – 1000
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
31.75 – 45.72 mm [ 1.25 – 1.8 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
25.4 – 29.21 mm [ 1 – 1.15 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
60.96 mm [ 2.4 in ]
Características del empaquetado
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 15
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
Armadura entrelazada de aluminio (AIA)