Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
800
-
Método de empaque :
Bolsa
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Placa de bloqueo doble
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
-
Material primario del producto :
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme