Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 1.6mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.6, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.063, .11
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10, 30
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
5, 3.5
-
Distancia entre pines (in):
.13, .19
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
Dimensiones
-
Altura del conector :
16.8 mm [ .66 in ]
-
Longitud del producto :
29.7 mm [ 1.16 in ]
-
Ancho de producto :
22.5 mm [ .88 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
4.3, 5.8
-
Distancia entre filas (in):
.22, .16
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de filas :
3
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
1