Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 8
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
.55 – .9
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1 – 4/0
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
13.97 – 25.34 mm [ .55 – .997 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
8.38 – 13.46 mm [ .33 – .53 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
29.21 mm [ 1.15 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés