Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
SOIC-16
-
Tipo de sensor de presión :
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión :
Diferencial
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
6.5
Dimensiones
-
Altura de producto :
5.57 mm [ .23 in ]
-
Longitud del producto :
19.6 mm [ .771 in ]
-
Ancho de producto :
7.2 mm [ .283 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
12 psi
-
Tipo de señal de salida :
90 mV
-
Precisión de presión :
±0.1% F.S.
Características del empaquetado
-
Configuración de puerto de sensor :
Doble horizontal
Otro
-
Opciones de sensor :
Tubo largo