Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de las juntas y los empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Estilo de la protección de apantallado del cable :
Cable
-
Conectores mecánicos incluidos :
Sí
-
Familia de productos :
MXSU
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 24
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
50 – 150
-
Diámetro del material aislante de las juntas y los empalmes :
20.2 – 29.5 mm [ .79 – 1.16 in ]
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
150
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
50
-
Diámetro de las juntas y los empalmes :
7.2 – 15 mm [ .283 – .59 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
28 – 41 mm [ 1.1 – 1.61 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de las juntas y los empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD CENELEC 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de juntas y empalmes :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés