Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
3 años
-
Relleno :
PU RAPID 4300B/GUROFLEX
-
Empaque de relleno (C/D) :
Bolsas de doble cámara
-
Sistema de materiales :
Poliuretano de dos partes
-
Diseño de derivación :
Y
-
Método de sellado de cables :
Espuma
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Sello de caja :
Clip
-
Técnica de instalación :
Resina
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de derivación
-
Estilo de blindaje para cable :
Distintos, de bajo voltaje
-
Método de cierre :
Clip
Características de la configuración
-
Número de cables de derivacióm (máx.) :
1
-
Número de conductores :
4
-
Número de cables principales (máx.) :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
.6/1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Transparente
-
Material aislante :
XLPE/EPR
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
SWA
Dimensiones
-
Sección transversal del cable compatible - Derivación (máx.) (mm²):
35
-
Tipo de conexión del cable :
Conector mecánico
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
35
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
4
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
35
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cardbox
Otro
-
Uso de producto :
Juntas/empalmes
-
Instrucciones de instalación :
Inglés