Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Circular
-
Interfaz de RF
BNC
-
Estilo de conector RF
Conector hembra
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo
Poliéster, PBT, Zinc
-
Acabado de material de cuerpo
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Níquel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Oro
-
Material de contacto central de conector RF
Bronce fosfórico
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin)
30
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin
4.11 mm [ .162 in ]
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel
Montaje posterior
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Arandela de presión y tuerca
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
Bayoneta
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico, Soldadura
-
Detención
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa
Blanco, Negro
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB (mm)
13.18, 15.88
-
Altura del perfil desde la PCB (in)
.519, .625
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)
14.53 mm [ .572 in ]
-
Longitud de pin de montaje
3.48 mm [ .137 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
2, 4
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja, Tubo
Otro
-
Grado
Económico
-
Material dieléctrico
Polimetilpenteno
-
Características adicionales
Accesorios incluidos
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-076-BNCJKRA75E