Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector
Junta
-
Forma del conector
Circular
-
Interfaz de RF
BNC
-
Estilo de conector RF
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF
RG 124, RG 140, RG 142, RG 142A, RG 142B, RG 174, RG 188, RG 210, RG 223, RG 55, RG 55A, RG 55B, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C, RG 59, RG 59A, RG 59B, RG 62, RG 62A, RG 62B
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable
Recto
-
Material del cuerpo
Latón
-
Acabado de material de cuerpo
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Plata
Características del contacto
-
Tipo de remache
Simple
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Oro
-
Material de contacto central de conector RF
Latón
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin)
889
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
A presión, A presión, Bayoneta
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico
-
Detención
Con, Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)
14.53 mm [ .572 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
4
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Caja de cartón
Otro
-
Grado
Grado militar, Grado militar
-
Material dieléctrico
Polipropileno, PTFE
-
Material base de tuerca de conexión
Latón
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-076-BNCPK4GMG