Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del conector  Circular

  • Interfaz de RF  BNC

  • Estilo de conector RF  Conector hembra

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a panel, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  1

  • Número de contactos coaxiales  1

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 50

Características del cuerpo

  • Material del cuerpo  Latón, Poliéster, PBT, Zinc

  • Acabado de material de cuerpo  Enchapado, Pasivado

  • Material del recubrimiento del cuerpo  Estaño, Estaño-plomo, Níquel

Características del contacto

  • Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF  Cobre, Níquel

  • Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin) 889, 1080, 1270, 3810, 5080

  • Material de recubrimiento de contacto central de conector RF  Estaño (Sn), Oro (Au), Plata (Ag)

  • Material de contacto central de conector RF  Bronce, Bronce fosfórico, Cobre de berilio

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura

  • Longitud de pin (mm) 3.3, 3.33, 4.1, 4.19, 4.45, 4.57, 4.83, 5.1, 5.33, 6.35

  • Longitud de pin (in) .13, .131, .162, .165, .175, .18, .19, .2, .21, .25

Fijación mecánica

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Estilo de conexión de panel  Montaje posterior

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Arandela de presión y tuerca

  • Mecanismo de acoplamiento de conector RF  Bayoneta

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel, Montaje en placa

  • Método de captivación de contacto RF  Mecánico

  • Detención  Con, Sin

Características de la carcasa

  • Color de la carcasa  Blanco, Negro

Dimensiones

  • Longitud de pin de montaje  3.48 mm [ .137 in ]

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 10.97, 15.88, 16.64, 20.57, 23.9, 34.93

  • Altura del perfil desde la PCB (in) .432, .625, .655, .81, .941, 1.375

  • Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)  14.53 mm [ .572 in ]

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 125, -55 – 85

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -67 – 185, -85 – 257

Operación/aplicación

  • Frecuencia de funcionamiento (GHz) 2, 4

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Caja, Caja de cartón, Tubo

Otro

  • Grado  Para uso comercial

  • Material dieléctrico  PBT, Poliéster, PBT, Polimetilpenteno, PTFE

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-076-BNCVTBAY

Documentos Relacionados