Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tapón y sello del conector  Junta

  • Interfaz de RF  TNC

  • Estilo de conector RF  Conector hembra

  • Compatible con el tipo de cable RF  RG  174, RG  188, RG  316

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable  No, Sí

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1

  • Número de contactos coaxiales  1

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 50

Características del cuerpo

  • Orientación de conector de cable  Recto

  • Material del cuerpo  Zinc

  • Material del recubrimiento del cuerpo  Níquel

Características del contacto

  • Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF  Níquel

  • Tipo de remache  Remache doble

  • Material de recubrimiento de contacto central de conector RF  Oro (Au)

  • Material de contacto central de conector RF  Cobre de berilio

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Mecanismo de acoplamiento de conector RF  Roscado, Tornillo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Método de captivación de contacto RF  Mecánico

  • Detención  Sin

Dimensiones

  • Grosor de panel (recomendado)  6.35 mm [ .25 in ]

  • Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado)  16.26 mm [ .64 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Frecuencia de funcionamiento (GHz) 4, 11

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja de cartón

Otro

  • Grado  Para uso comercial

  • Material dieléctrico  Polimetilpenteno

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-076-TNCM50

Documentos Relacionados