Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 5, 7, 11, 18
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250, 600
Características del cuerpo
-
Color del producto
Naranja, Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Disposición de los contactos
En línea, Matriz
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon, Nailon 66/6
-
Distancia entre pines (mm)
3.96, 5, 7.49
-
Distancia entre pines (in)
.156, .197, .295
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
7.82, 11.81, 19.74, 27.68, 27.69, 28.6
-
Longitud del conector (in)
.308, .465, .777, 1.09, 1.126
-
Ancho del conector (mm)
6.35, 7.27
-
Ancho del conector (in)
.25, 0.286
-
Longitud del conector (mm)
7.82, 11.81, 19.74, 27.68, 27.69, 28.6
-
Altura del conector
16.76 mm [ .66 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 105, '-25 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 221, -13 – 221
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos
No, Sí
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito
Sin
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1, 500
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-103156-RECHS