Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural, Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Sin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Alivio de tensión  Sin

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Sujetador

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon, Nailon con fibra de vidrio (GF)

  • Distancia entre pines (mm) 2.5, 2.54

  • Distancia entre pines (in) .1

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 5.59, 8.13, 10.67, 13.21, 15.75, 18.29, 20.83, 23.37, 25.91, 28.45, 30.99, 33.53, 36.07, 38.61, 41.15, 43.69, 46.23, 51.31, 53.85, 56.39, 58.93, 61.47

  • Longitud del conector (in) .22, .32, .42, .52, .62, .72, .82, .92, 1.02, 1.12, 1.22, 1.32, 1.42, 1.52, 1.62, 1.72, 1.82, 2.02, 2.12, 2.22, 2.32, 2.42

  • Altura del conector (in) .26

  • Calibre del cable (AWG) 26 – 22

  • Longitud del conector (mm) 5.59, 8.13, 10.67, 13.21, 15.75, 18.29, 20.83, 23.37, 25.91, 28.45, 30.99, 33.53, 36.07, 38.61, 41.15, 43.69, 46.23, 51.31, 53.85, 56.39, 58.93, 61.47

  • Altura del conector  6.6 mm [ .26 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .13 – .33

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-104CST-RCPHS

Documentos Relacionados

Especificaciones del producto