Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de fuerza de inserción
Normal
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Contactos precargados
Sí
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26
-
Número de filas
1
-
Número de cavidades
10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Tipo de contacto
Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro sobre paladio y níquel, Oro
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Lengüeta de bloqueo
-
Alineación de conexión
Sin
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Saliente de bloqueo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa
Azul, Blanco, Rojo, Verde
-
Material de la carcasa
Nailon, Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6, Nailon 6/6
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²)
.08 – .09, .12 – .15, .2, .3 – .4
-
Calibre del cable (AWG)
22, 24, 26, 28
-
Longitud del producto (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 15.42, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 40.64, 63.5, 66.04
-
Longitud del producto (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.5, 2.6
-
Ancho de producto (mm)
6.99, 7.75
-
Ancho de producto (in)
.275, .305
-
Altura del conector
13.21 mm [ .52 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
-
Grado UL
Reconocido
-
Clasificación CSA
LR 7189
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa/caja, Caja y cartón, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
125, 250, 500
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-104MTA-NGPNR