Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Tipo de fuerza de inserción
Normal
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Contactos precargados
Sí
-
Número de cavidades
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul, Blanco, Rojo, Verde
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Tipo de contacto
Lengüeta
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn)
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Lengüeta de bloqueo
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon 6/6
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 27.94, 33.02, 38.1, 40.64
-
Longitud del conector (in)
.3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
-
Calibre del cable (AWG)
22, 24, 26, 28
-
Ancho del conector
21.4 mm [ .843 in ]
-
Altura del conector
12.54 mm [ .494 in ]
-
Calibre del cable (mm²)
.2, .08 – .09, .12 – .15, .3 – .4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
-
Grado UL
Reconocido
-
Clasificación CSA
LR 7189
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa/caja, Caja y cartón, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-104MTA-NTPMP