Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de fuerza de inserción
Normal
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Contactos precargados
Sí
-
Número de cavidades
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul, Blanco, Negro, Rojo, Verde
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Tipo de contacto
Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn)
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Lengüeta de bloqueo
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Saliente de bloqueo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon, Nailon 6/6
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 50.8, 60.96, 63.5
-
Longitud del conector (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 2.4, 2.5
-
Calibre del cable (AWG)
22, 24, 26, 28
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.)
1.52 mm [ .06 in ]
-
Ancho del conector (mm)
6.99, 7.75
-
Ancho del conector (in)
.275, .305
-
Altura del conector (mm)
13.21, 13.47
-
Altura del conector (in)
.52, .53
-
Calibre del cable (mm²)
.2, .08 – .09, .12 – .15, .3 – .4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
-
Grado UL
Reconocido
-
Clasificación CSA
LR 7189
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0, UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Bolsa/caja, Caja y bandeja, Caja y cartón, Carrete, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1, 125, 250, 500, 600, 850, 1100, 1800, 2200, 2800, 3700
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-104MTA-NTPMR