Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Compatible con el tipo de cable conductor  De varios hilos

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de fuerza de inserción  Normal

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Contactos precargados 

  • Número de cavidades  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul, Blanco, Natural, Negro, Rojo, Verde

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Lengüeta de bloqueo

  • Alineación de conexión  Sin

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Saliente de bloqueo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon, Nailon 6/6

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 15.42, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96

  • Longitud del conector (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

  • Calibre del cable (AWG) 22, 24, 26, 28

  • Diámetro del aislamiento compatible (máx.)  1.52 mm [ .06 in ]

  • Ancho del conector (mm) 6.99, 7.75, 13.21

  • Ancho del conector (in) .275, .305, .52

  • Altura del conector (mm) 6.99, 13.21, 13.47

  • Altura del conector (in) .275, .52, .53

  • Calibre del cable (mm²) .2, .08 – .09, .12 – .15, .3 – .4

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Señal

Marcado de identificación

  • Función de identificación de circuito  Con

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476

  • Grado UL  Reconocido

  • Clasificación CSA  LR 7189

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0, UL 94V-2

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Bolsa/caja, Caja y bandeja, Caja y cartón, Carrete, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1, 125, 250, 500, 1600, 2200, 2800, 3700

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-104MTA-NTPNR

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.