Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de cabezal
De desacoplamiento
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto terminan en
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones cargadas
4
-
Cantidad de columnas
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
-
Cantidad de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20
-
Cantidad de filas
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Perfil del conector
Estrecho
-
Color primario del producto
Natural
Características del contacto
-
Material base del contacto
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos
Estaño, Oro
-
Material del enchapado secundario del contacto
Níquel
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto
Brillante, Mate
-
Forma y diseño del contacto
Cuadrado
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µm)
.76, 3.81
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin)
30, 150
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diseño de contactos
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm)
.762, 3.81 – 8.89
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin)
150 – 350, 300
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión
.64 mm [ .025 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto
Estaño, Oro
-
Tipo de contacto
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A)
5
-
Longitud del área de conexión del contacto
7.49 mm [ .295 in ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (mm)
2.79
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (in)
.109, .11, .125
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos
Orificio pasante: soldadura
-
Poste cuadrado de terminación y dimensión de la cola
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos
Pata de retención
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Retención de la conexión
Sin
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con, Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos
Con, Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Ancho del conector (mm)
2.33, 2.34
-
Ancho del conector (in)
.092
-
Alto del conector (mm)
10.03, 10.33
-
Alto del conector (in)
.395
-
Longitud del conector (mm)
12.4, 14.94, 17.48, 17.75, 20.02, 22.56, 25.1, 27.64, 30.18, 35.26, 4.78, 40.34, 50.5, 7.31, 7.32, 9.86
-
Longitud del conector (in)
.188, .288, .388, .488, .588, .688, .699, .788, .888, .988, 1.088, 1.188, 1.388, 1.588, 1.988
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de inflamabilidad de UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos
125, 250, 500, 15000
-
Tipo de empaque
Bolsa, Caja, Caja, Caja de cartón, Encapsulado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-104MTA-PVBRH