Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra
Blindaje de retorno a tierra, Contacto de puesta a tierra
-
Tipo de interfaz backplane
2 mm HM
-
Sistema de conectores
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector PCB
Receptáculo para montaje PCB
-
Sellable
No, Sí
Características de la configuración
-
Filas cargadas
A, A, B, C, D, E (todas las posiciones), B, C, Completamente cargado, D, E, F, G, H
-
Número de posiciones de señal
88, 95, 110, 176, 200
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento
Método a prueba de fallos
-
Número de columnas
6, 8, 11, 12, 15, 19, 22, 25
-
Número de filas
4, 5, 8, 12
-
Arquitectura backplane
Mezzanine, Placa de bus común tradicional, Plano medio
-
Número de posiciones
24, 40, 55, 60, 72, 88, 95, 110, 125, 144, 176, 200
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto, Vertical
Características de la señal
-
Versión con diafonía
Norma, Reducido
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s)
1, ≤1
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris, Natural
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Longitud de los pines del conector de paso (mm)
3.3, 3.34, 3.7
-
Designación CompactPCI
J1/J4, Ninguno
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Estaño-plomo
-
Longitud de área de conexión de contacto (mm)
3.3, 3.33
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Basado en el rendimiento, Níquel (Ni), Oro (Au)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.5, .76, 1.27
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
20, 30, 50, 2 – 5
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
.7, 1, 1.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Nivel de acoplamiento frontal
Nivel 1
-
Tipo de alineación de conexión
Centro multipropósito, Polarización
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Termoplástico
-
Distancia entre pines (mm)
1.98, 2
-
Distancia entre pines (in)
.07, .078, .079
Dimensiones
-
Longitud de módulo de backplane (mm)
19.9, 23.9, 25, 38, 44, 48, 49.9, 50
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 105, '-55 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-85 – 221, -67 – 257
Operación/aplicación
-
Con protección
No, Sí
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
10, 11, 20, 22, 27
-
Método de empaque
Bandeja, Tubo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-472-Z125535