Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Lengüeta, Receptáculo
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Oreja de bloqueo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon
-
Distancia entre pines
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Ancho del conector (mm)
7.84, 7.9, 10.34, 10.4, 12.84, 12.9, 14.98, 15.34, 15.4, 17.48, 17.84, 17.9, 19.98, 22.48, 24.98
-
Altura del conector (mm)
8.16, 8.83
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 26
-
Longitud del conector (mm)
15.85, 23.07
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito
Con
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
GWT a 750 °C (sin llama) de acuerdo con la norma IEC 60335-1, edición 06/2001
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-526SDL-SEALHS