Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF
Tipo F
-
Estilo de conector RF
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF
Belden 9104, RG 179, RG 59, RG 6
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable, Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable
Recto, Ángulo recto
-
Material del cuerpo
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Estaño, Níquel
Características del contacto
-
Tipo de remache
Engarce hexagonal
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Estaño, Níquel
-
Material de contacto central de conector RF
Bronce fosfórico, Latón
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Atornillado, Engarzadora
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
Roscado, Roscado, Tornillo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico
-
Detención
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (mm)
1.6, 4.8, 6.79, 9.45, 9.65
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (in)
.063, .189, .372, .38, .43
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 85, -55 – 85
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-85 – 185, -67 – 185
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
1
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
10
-
Método de empaque
Bandeja, Caja, Caja, Caja de cartón
Otro
-
Material dieléctrico
Polipropileno, PTFE
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-884-FTYPEF75