Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Circular
-
Interfaz de RF
MCX
-
Estilo de conector RF
Conector hembra
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo
Latón
-
Acabado de material de cuerpo
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Estaño, Níquel, Oro
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Cobre, Níquel
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin)
1397
-
Configuración de contacto para conector RF
Contactos con tornillos cautivos
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF
Cobre de berilio, Latón
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin (mm)
.5, 2.92
-
Longitud de pin (in)
.019, .115
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
A presión, A presión
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel, Montaje en placa
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico
-
Detención
Sin
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB (mm)
5.35, 5.36, 5.38, 5.9
-
Altura del perfil desde la PCB (in)
.211, .212, .231
-
Longitud del producto
5.9 mm [ .231 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (mm)
3.48, 4.5
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (in)
.137, .177
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
4, 6
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
200, 900
-
Método de empaque
Bolsa, Caja de cartón, Carrete, Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico
Fluorocarbono de PTFE, Fluorocarbono de TFE, PTFE
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-884-MCXMV50