Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Circular
-
Interfaz de RF
MMCX
-
Estilo de conector RF
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF
RG 178, RG 196, RG 405
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable
Ángulo recto, Recto
-
Material del cuerpo
Latón
-
Acabado de material de cuerpo
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Oro
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF
Cobre de berilio, Latón
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
A presión, A presión
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico
-
Detención
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (mm)
3.3, 3.45
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (in)
.129, .136
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 165, -55 – 155
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 311, -85 – 329
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
6
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
100
-
Método de empaque
Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico
PTFE
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-884-MMCXF50